Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 65-B

148X1336

Tipo de conexão: Soldagem, Con. padrão: ASME B 16.22, Tampa: Atuador

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65-B 2-5/8" ODS conn. 20" to 102 p
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2 5/8 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 1/2 pol
TampaAtuador
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom abertura total elétrica
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoICS 65-B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto18.451 Quilograma
Peso líquido16.835 Quilograma
Volume68.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428653718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm