Válvula piloto servo-operada
148X1332
Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
148X1332
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de pressão da saída |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 20.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | ICS 125-OS, 5" BW, 19.5"- 102 PSIG |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 5 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 5 in |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | com corte elétrico |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICS 125-OS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 92.5 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 1.245 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428582698 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |