Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoDifferential press. regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]406.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemSingle pack
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Mat. do corpoSteel
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Nome do produtoPilot operated servo valve
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa1 function module
Tipo de conexãoSocket weld
Tipo de produtoICS 50-L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.832 Quilograma
Peso líquido10.632 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm