Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-25-DM

148X1118

Tipo de conexão: Solda de topo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]754.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]363.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1-1/4" BW , CVE-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom abertura total elétrica
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoICS 25-25-DM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.18 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428993272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm