Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-5

148X1044

Tipo de conexão: NPT, Con. padrão: ASME B 1.20.1, Tamanho da conexão [pol.]: 3/4, Tampa: 1 módulo de função
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: ICS

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]3/4 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoICS 25-5

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.28 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.777 Litro
EAN/UPC5702428973922