Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20 psig - 102 psig, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]20.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom abertura total elétrica
Tipo de produtoICS 40-B-(H)A4AB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.078 Kilogram
Peso líquido0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm