Válvula piloto servo-operada, ICS 25-B-(H)A4AB
148X0974
Descrição do produto: Regulador de pressão de entrada, 20 psig - 102 psig, Tampa: 3 módulos de função
148X0974
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de pressão de entrada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 102.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 20.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-B-(H)A4AB1in.(20in HGto102psig) |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Tampa | 3 módulos de função |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | com abertura total elétrica |
| Tipo de produto | ICS 25-B-(H)A4AB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.54 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 22.493 Decímetro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |