Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 50-M

148X0922

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]406.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]58.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]2 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 50-M

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.632 Quilograma
Peso líquido10.632 Quilograma
Volume56.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm