Válvula piloto servo-operada, ICS 32-M
148X0920
Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 1 módulo de função
148X0920
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Regulador de controle eletrônico |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Direta |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 406.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 58.0 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L |
| Nome do produto | Válvula piloto servo-operada |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/4 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 1 1/4 in |
| Tampa | 1 módulo de função |
| Tipo de conexão | Solda de soquete |
| Tipo de produto | ICS 32-M |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.44 Quilograma |
| Peso líquido | 6.266 Quilograma |
| Volume | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |