Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-25-DM

148X0916

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de controle eletrônico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]19.5 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICS 25-25 -DM, 1" SW , CVE-L
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]25 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom corte e abertura elétricos
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 25-25-DM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.7 Quilograma
Peso líquido10.5 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255032465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm