Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 50-STD

148X0851

Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 50 -STD - (H)A4A 2"
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tampa1 módulo de função
Tipo de produtoICS 50-STD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.007 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428926805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm