Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 32-STD

148X0811

Tipo de conexão: Soldagem, Con. padrão: ASME B 16.22, Tampa: 1 módulo de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão de entrada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]102.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]0.0 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 32-STD, 1-3/8" ODS, 20 in. Hg to 102
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 3/8 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1 1/4 in
Tampa1 módulo de função
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoICS 32-STD

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.58 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume26.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428892766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm