Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Válvula piloto servo-operada, ICS 25-15-OS

148X0733

Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11, Tampa: 3 módulos de função

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoRegulador de pressão da saída
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [psig] Pe [Máx]131.0 psig
Faixa de pressão [psig] Pe [Mín]14.8 psig
Formato da embalagemEmbalagem individual
Característica
Valor
Grupo de produtosRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-15-OS, 3/4" SOC, 14.8" to 131 PSI
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]3/4 in
Tamanho da porta (Nominal) [pol.]1/2 in
Tampa3 módulos de função
Texto adicional de etiquetas dos EUAcom corte elétrico
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICS 25-15-OS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.46 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428876094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm