Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B
148X0700
Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules
148X0700
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.11 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Inlet press. regulator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Straightway |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Máx] | 754.0 psig |
| Faixa de pressão [psig] Pe [Mín] | 363.0 psig |
| Formato da embalagem | Single pack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG |
| Nome do produto | Pilot operated servo valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 in |
| Tamanho da porta (Nominal) [pol.] | 3/4 in |
| Tampa | 3 function modules |
| Texto adicional de etiquetas dos EUA | w/electric wide-opening |
| Tipo de conexão | Socket weld |
| Tipo de produto | ICS 25-20-B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.78 Quilograma |
| Peso líquido | 8.58 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 22.493 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |