Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Válvula piloto servo-operada, ICS3E 25-15, 25 mm, Solda de topo

027H2177

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Con. padrão: EN 10220, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 6

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACUA
CategoriaArt. 4, par. 3
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula servo-operada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICS3E 25-15 25 DIN
Nome do produtoVálvula piloto servo-operada
Característica
Valor
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1270R170R290R600R600aRE170
Tamanho da conexão de entrada [mm]25.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1 pol.
Tamanho da conexão de saída [mm]25.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]1 pol.
Tampa3 módulos de função
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoICS3E 25-15
Valor cv [gal/min.]7.000 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h
Versão da válvulaVersão especial, ATEX

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.457 Quilograma
Peso líquido3.976 Quilograma
Volume8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428300315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm