Danfoss logo

PTS 27L, COBRE

034G3914

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Pressão máx.de trabalho [bar]: 37

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de passo
AprovaçãoCECMIMCRNEACUAcURus recognized
Capacidade nominal R1234ze [kW]1396.00 kW
Capacidade nominal R1234ze [TR]402.00 TR
Capacidade nominal R134a [kW]1786.00 kW
Capacidade nominal R134a [TR]507.00 TR
Capacidade nominal R513A [kW]1535.00 kW
Capacidade nominal R513A [kW]442.00 TR
Capacidade nominal R515B [kW]1357.00 kW
Capacidade nominal R515B [TR]390.00 TR
Característica de fluxoLinear
CategoriaI
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de serviço máx. permitido [%]100 % RH
Classificação da carcaça IPIP67
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Compatíveis com Controladores DanfossEKEEKF
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Condições de cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condições de cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elétr.M12
Contains batteriesNo
Corrente de fase (pico) [mA]700 mA
Corrente de fase (RMS) [mA]500 mA
Corrente máx. de operação [A]0.50 A
CurrDrive PowerCons tot máx. [W]7.5 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
FluxoBifluxo
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes de válvula de passo
Grupo de fluido2
Grupo de produtosStaging valves
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoArrow embossed
Característica
Valor
Indutância de fase [µH]40000 μH
Mat. da con.COBRE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionPTS 27L Staging valve w. SG Oil free
MaxOPD [bar]13.0 bar
MaxOPD [psi]188.0 psi
Modo de passoEtapa completa bifásica
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nome do arquivo de homologaçãoMH7648
Nome do produtoElectric regulating valve
Nota sobre a cond. cap. nominalAbertura de curso completa, fluxo normal
Opção de operação manualferramenta de testeAST-G
Passos totais1050 (full steps)
Porta balanceada [Sim/Não]Sim
Pressão máx. de trabalho [psig]536 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]37.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes aprovados pela ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Resistência [kOhm]0.0 kOhm
SCIP dossier no.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP dossier product namePTS
Tamanho da con. el.4 pin
Tamanho da entrada [pol.]2 3/8 in
Tamanho da saída [pol.]2 3/8 in
Temperatura do refrigerante [°C] [Máx]95 °C
Temperatura do refrigerante [°C] [Mín]-40 °C
Temperatura do refrigerante [°F] [Máx]203 °F
Temperatura do refrigerante [°F] [Mín]-40 °F
Tempo total de deslocamento CurrDrive [s]5.3 s
Tensão12.0 V
Tipo de conexão de entradaSolda, ODF
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de produtoPTS 27L
UL markYes
Usado para produtosTGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450
Valor cv [gal/min.]31.330 gal/min
Valor Kv [m³/h]27.786 m³/h
VisorSim

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.788 Quilograma
Peso líquido3.42 Quilograma
Volume22.214 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255102021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm