Válvula de controle da pressão, KDC 100 D 1
148G3776
Tamanho da conexão [mm]: 100, Tipo de conexão: Solda de topo, Kv Totalmente aberto [m3/h]: 203, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: KDC / GVD
148G3776
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEUKCA |
| Categoria | III |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Cv totalmente aberta [gal/min.] | 235.00 gal/min |
| Descrição do produto | Válvulamultifuncional de compressor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Kv Totalmente aberto [m3/h] | 203 m³/h |
| Material Description | KDC-100-D-1 bar |
| Nome do produto | Válvula de controle da pressão |
| Pressão diferencial [bar] | 1.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] | 14.500 psi |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 40.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Tamanho da conexão [mm] | 100 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 4 in |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 100.00 mm |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | KDC 100 D 1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 18.476 Quilograma |
| Peso líquido | 18.475 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 20.671 Litro |
| EAN/UPC | 5702428432511 |