Módulo de função, ICSX 32
027H3900
Módulo de função, Valor Kv [m³/h]: 17, Usado para produtos: ICV 32, Peças incluídas: Gaxeta
027H3900
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICM / ICS / ICLX |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Módulo de função |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | ICSX 32 Function module no equalization |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Módulo de função |
| Nome do programa de peças | ICS |
| Peças incluídas | GaxetaO-rings |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de produto | ICSX 32 |
| Usado para produtos | ICV 32 |
| Valor cv [gal/min.] | 20.000 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 17.000 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.052 Quilograma |
| Peso líquido | 0.82 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.667 Litro |
| EAN/UPC | 5702424614201 |