Válvula de retenção, ICC 50
027X0372
Descrição do produto: Válvula de retenção, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tipo de conexão: Solda de topo
027X0372
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de retenção |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Regionally specified kits |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mais informações | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Material Description | ICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve |
| Nome do produto | Válvula de retenção |
| Peças incluídas | Flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICC 50 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.52 Quilograma |
| Peso líquido | 0.007 Quilograma |
| Volume | 22.493 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |