ICD 50
027H5206
Tipo de produto: ICD 50, Valor Kv [m³/h]: 28.2, Valor cv [gal/min.]: 32.9, Usado para produtos: ICV 50
027H5206
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Damper and Check valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Válvulas de regul. de pressão e temp. |
| Material Description | ICD 50 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Ecodamper |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R717 |
| Tipo de produto | ICD 50 |
| Usado para produtos | ICV 50 |
| Valor cv [gal/min.] | 32.900 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16 Quilograma |
| Peso líquido | 7.7 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 106.088 Litro |
| EAN/UPC | 5715162931028 |