Danfoss logo
ICV 50 ANSI - 027H5125

Corpo de válvula multifunções, ICV 50

027H5130

Mat. da con.: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120, Usado para produtos: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição do produtoCorpo de válvula multifunções
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de produtosVálvulas multifuncionais
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Característica
Valor
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
Nome do produtoCorpo de válvula multifunções
Nome do programa de peçasICLXICMICS
Operação da válvulaMódulo de bloqueio
Pressão máx. de trabalho [psig]754 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]52.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexão [mm]50 mm
Tamanho da conexão [pol.]2 in
TipoICV Flexline
Tipo de conexãoODS
Tipo de produtoICV 50
Usado para produtosICLX 50ICM 50ICS 50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.558 Quilograma
Peso líquido4.764 Quilograma
Volume8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm