Corpo de válvula multifunções, ICV 50, Solda de topo
027H5120
Tipo de conexão: Solda de topo, Mat. da con.: Aço, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65, Faixa de temp. [°C]: -60 - 120, Usado para produtos: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5120
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios ICM / ICS / ICLX |
| Aprovação | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Corpo de válvula multifunções |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -76 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Funcional | Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX |
| Grupo de produtos | Válvulas multifuncionais |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. da con. | Aço |
| Mat. do corpo | Aço |
| Material Description | ICV 50 50 DIN Valve housing |
| Nome do produto | Corpo de válvula multifunções |
| Nome do programa de peças | ICLXICMICS |
| Operação da válvula | Módulo de bloqueio |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Tamanho da conexão [mm] | 50 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 2 in |
| Tipo | ICV Flexline |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | ICV 50 |
| Usado para produtos | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.3 Quilograma |
| Peso líquido | 4.764 Quilograma |
| Volume | 8.96 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242707 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |