Danfoss logo
Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Tipo de produto: ICD 32, Valor Kv [m³/h]: 12.1, Valor cv [gal/min.]: 14.1, Usado para produtos: ICV 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrição do produtoDamper and Check valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosVálvulas de regul. de pressão e temp.
Material DescriptionICD 32
Característica
Valor
Nome do produtoEcodamper
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR717
Tipo de produtoICD 32
Usado para produtosICV 32
Valor cv [gal/min.]14.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]12.100 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.956 Quilograma
Peso líquido11.606 Quilograma
Característica
Valor
Volume106.088 Litro
EAN/UPC5715162930991