Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 50

148X0531

Direção: Direta, Tipo de conexão: Solda de soquete, Con. padrão: ASME B 16.11

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Contains batteriesNo
Descrição2-step solenoid valve
Descrição do produtoVálvula solenoide de 2 etapas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosRegionally specified kits
Característica
Valor
Material DescriptionICLX 50 2" SOC
Nome do produtoVálvula solenoide de 2 etapas
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Tamanho da conexão [pol.]2 in
Tamanho da conexão de entrada [mm]50.00 mm
Tampa3 módulos de função
Tipo de conexãoSolda de soquete
Tipo de produtoICLX 50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.18 Quilograma
Peso líquido0.007 Quilograma
Volume22.493 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428850025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm