Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 65, 65 mm, Solda de soquete

027H6042

Válvula solenoide de 2 etapas, Valor Kv [m³/h]: 82

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoASME B 16.11
Conexão de pressão piloto ext.Bico de solda (Porta P2)
Configuração de abertura1 passo (configuração opcional)2 estágios (padrão)
Contains batteriesNo
Descrição2-step solenoid valve
Descrição do produtoVálvula de solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grau de abertura do passo 1 (~) [%]10 % RH
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Inicialização passo 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICLX 65 SOC
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula solenoide de 2 etapas
Nome do programa de peçasICLX
Opção de operação manualEixo de abertura manual
Operação da válvulaCom operação de solenoide
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Sistema de atuação2 Módulo de válvula sol. piloto EVM
Tamanho da conexão de entrada [mm]65.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]2 1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]65.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 1/2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de soquete
Tipo de conexão de saídaSolda de soquete
Tipo de produtoICLX 65
UL markYes
Valor cv [gal/min.]95.120 gal/min
Valor Kv [m³/h]82.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto19.51 Quilograma
Peso líquido16.357 Quilograma
Volume20.671 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428483148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm