Danfoss logo
ICLX 32, with coils

Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 50, 50 mm, Solda de topo

027H5040

Válvula solenoide de 2 etapas, Valor Kv [m³/h]: 47

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios ICM / ICS / ICLX
AprovaçãoEACTÜVUAUL
CategoriaII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Con. padrãoEN 10220
Conexão de pressão piloto ext.Bico de solda (Porta P2)
Configuração de abertura1 passo (configuração opcional)2 estágios (padrão)
Contains batteriesNo
Descrição2-step solenoid valve
Descrição do produtoVálvula de solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DireçãoDireta
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Faixa de temperatura [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-76 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
FuncionalPeças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grau de abertura do passo 1 (~) [%]10 % RH
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Inicialização passo 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Mat. da con.Aço
Mat. do corpoAço
Material DescriptionICLX 50 DIN
Nome do arquivo de aprovação ULVÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula solenoide de 2 etapas
Nome do programa de peçasICLX
Opção de operação manualEixo de abertura manual
Operação da válvulaCom operação de solenoide
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Revest. da superfícieZn (TLP)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Sistema de atuação2 Módulo de válvula sol. piloto EVM
Tamanho da conexão de entrada [mm]50.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]50.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]2 in
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoICV Flexline
Tipo de conexão de entradaSolda de topo
Tipo de conexão de saídaSolda de topo
Tipo de produtoICLX 50
UL markYes
Valor cv [gal/min.]54.520 gal/min
Valor Kv [m³/h]47.000 m³/h
Versão da válvulaVersão padrão

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.6 Quilograma
Peso líquido10.368 Quilograma
Volume20.244 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428482578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm