Bobina de válvula de reversão de 4 vias, VHV-MOAT058A1
061L2216
Designação de tipo: VHV-MOAT058A1, Tensão de alimentação [V] CC: 24, Classificação da carcaça IP: IP54, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 120
061L2216
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEVDE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento | B |
| Classificação da carcaça IP | IP54 |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [max] | 1.96 Nm |
| Coil mount, recom. torque [Nm] [min] | 1.47 Nm |
| Comprimento do cabo [m] | 0.600 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 23.60 in |
| Consumo de energia [W] | 11.0 W |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | VHV-MOAT058A1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Frequência [Hz] | CC |
| Grupo de produtos | Válvulas reversoras de 4 vias |
| Material Description | VHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120 |
| Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Máx] | 1.96 nm |
| Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Mín] | 1.47 nm |
| Nome do produto | Bobina de válvula de reversão de 4 vias |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 120 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão de alimentação [V] CC | 24.00 V |
| Tipo de produto | VHV |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.241 Quilograma |
| Peso líquido | 0.241 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.432 Litro |
| EAN/UPC | 5702428518666 |