Danfoss logo

Válvula de reversão de 4 vias

061L1398

Temp. média: -30 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 7/8, Config. de design Estilo: B

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUL
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Capacidade Condição2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Conexão de descarga [pol.]1/2 in
Conexão do evap./cond. [mm]22,40
Conexãode descarga [mm]12.80 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]7/8
Config. de design EstiloB
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-04U56G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 04U56G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Nome do arquivo de aprovação ULMH12113
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
RefrigerantesR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Refrigerantes aprovados pela ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tamanho da con. de sucção [mm]22.40 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]7/8
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]4000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto932 Grama
Peso líquido770 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715255224228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm