Válvula de reversão de 4 vias
061L1392
Temp. média: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Config. de design Estilo: B
061L1392
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEUL |
| Bobina | NÃO |
| Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 34.05 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 52.93 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 48.36 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 46.01 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 41.18 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 65.24 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 58.38 kW |
| Capacidade Condição1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Capacidade Condição2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 37.26 kW |
| Conexão de descarga [pol.] | 7/8 in |
| Conexão do evap./cond. [mm] | 28,90 |
| Conexãode descarga [mm] | 22.50 mm |
| Conexãodo evap./cond. [pol.] | 1-1/8 |
| Config. de design Estilo | B |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | STF-20U27G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidade em vibração [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 266 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Válvulas reversoras de 4 vias |
| Material da conexão de processo | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 20U27G |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 43.500 psi |
| Nome do arquivo de aprovação UL | MH12113 |
| Nome do produto | Válvula de reversão de 4 vias |
| Padrão de resistência a choque | JIS C 60068-2-27 |
| Padrão de teste de vibração | JIS C 60068-2-6 |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 47.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Tamanho da con. de sucção [mm] | 28.90 mm |
| Tamanho da con. de sucção [pol.] | 1-1/8 |
| Tipo de conexão de descarga | FÊMEA |
| Tipo de produto | STF |
| Vazamento máx. [cm³/min.] | 6000 cm³/min |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.83 Quilograma |
| Peso líquido | 1.51 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255195528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |