Danfoss logo

Válvula de reversão de 4 vias

061L1385

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 1/8, Config. de design Estilo: F

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEVDE
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]24.70 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]40.69 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]34.78 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]37.37 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]32.38 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]52.70 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]45.68 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]28.91 kW
Conexão de descarga [pol.]7/8 in
Conexão do evap./cond. [mm]28,90
Conexãode descarga [mm]22.50 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]1 1/8
Config. de design EstiloF
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-1518G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
RefrigerantesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
Tamanho da con. de sucção [mm]28.90 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]1 1/8
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]6000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.4 Quilograma
Peso líquido1.55 Quilograma
Característica
Valor
Volume17.982 Litro
EAN/UPC5715255060208