Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEVDE
BobinaNo
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Conexão de descarga [pol.]3/4 in
Conexão do evap./cond. [mm]22,30
Conexãode descarga [mm]19.15 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]7/8
Config. de design EstiloB
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-0731D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]113 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de produtos4-way reversing valves
Material da conexão de processoCopper
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Nome do produto4-way reversing valve
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
RefrigerantesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tamanho da con. de sucção [mm]22.30 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]7/8
Tipo de conexão de descargaFEMALE
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]6000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.5 Quilograma
Peso líquido1.32 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255013600