Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUKCAVDE
BobinaNo
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Conexão de descarga [pol.]3/4 in
Conexão do evap./cond. [mm]28,70
Conexãode descarga [mm]19.15 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]1 1/8
Config. de design EstiloB
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-0746G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]160 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemIndustrial pack
Grupo de produtos4-way reversing valves
Material da conexão de processoCopper
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produto4-way reversing valve
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
RefrigerantesR22R32R407CR410A
Tamanho da con. de sucção [mm]28.70 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]1 1/8
Tipo de conexão de descargaFEMALE
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]10000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.684 Quilograma
Peso líquido1.32 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255003106