Danfoss logo

Válvula de reversão de 4 vias

061L1380

Temp. média: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 7/8, Config. de design Estilo: B

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEUKCAVDE
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
CE markYes
Conexão de descarga [pol.]1/2 in
Conexão do evap./cond. [mm]22,40
Conexãode descarga [mm]12.80 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]7/8
Config. de design EstiloB
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-0457G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]31.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
RefrigerantesR407C
Tamanho da con. de sucção [mm]22.40 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]7/8
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]4000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.77 Quilograma
Peso líquido0.77 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715162967553