Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Válvula de reversão de 4 vias

061L1366

Temp. média: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 5/8, Config. de design Estilo: G

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]79.01 kW
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de descarga [pol.]1 1/8 in
Conexão do evap./cond. [mm]41,7
Conexãode descarga [mm]28.50 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]1 5/8
Config. de design EstiloG
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-30U15G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]160 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U15G
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do arquivo de aprovação ULMH12113
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Tamanho da con. de sucção [mm]41.70 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]1 5/8
Tipo de conexão de descargaMacho
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]10000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6 Quilograma
Peso líquido1.36 Quilograma
Volume15.088 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162500088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm