Danfoss logo

Válvula de reversão de 4 vias

061L1363

Temp. média: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 5/8, Config. de design Estilo: E

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
ComentáriosFOR ATLANTIC
Conexão de descarga [pol.]1/2 in
Conexão do evap./cond. [mm]16,15
Conexãode descarga [mm]12.95 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]5/8
Config. de design EstiloE
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-H0321G2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Tamanho da con. de sucção [mm]16.15 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]5/8
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]1500 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.371 Quilograma
Peso líquido0.37 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.848 Litro