Válvula de reversão de 4 vias, STF-6009G
061L1361
Temp. média: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Config. de design Estilo: G
061L1361
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| Bobina | NÃO |
| Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 174.02 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 286.71 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 245.04 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 263.27 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 228.14 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 371.32 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 321.83 kW |
| Capacidade Condição1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Capacidade Condição2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 203.68 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de descarga [pol.] | 1 5/8 in |
| Conexão do evap./cond. [mm] | 67 |
| Conexãode descarga [mm] | 41.20 mm |
| Conexãodo evap./cond. [pol.] | 2 5/8 |
| Config. de design Estilo | G |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | STF-6009G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidade em vibração [m/s²] | 19.6 m/s² |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 160 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 320 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Válvulas reversoras de 4 vias |
| Material da conexão de processo | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 6009G |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nome do produto | Válvula de reversão de 4 vias |
| Padrão de resistência a choque | JIS C 60068-2-27 |
| Padrão de teste de vibração | JIS C 60068-2-6 |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Tamanho da con. de sucção [mm] | 67.00 mm |
| Tamanho da con. de sucção [pol.] | 2 5/8 |
| Tipo de conexão de descarga | Macho |
| Tipo de produto | STF |
| Vazamento máx. [cm³/min.] | 30000 cm³/min |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 23 Quilograma |
| Peso líquido | 0.21 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 71.675 Litro |
| EAN/UPC | 5715162259047 |