Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

Válvula de reversão de 4 vias, STF-H0954

061L1356

Temp. média: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 1/8, Config. de design Estilo: F

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEVDE
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]28.77 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]47.40 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]40.51 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]43.52 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]37.72 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]61.39 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]53.21 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Capacidade Condição2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]33.67 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de descarga [pol.]7/8 in
Conexão do evap./cond. [mm]28,9
Conexãode descarga [mm]22.50 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]1 1/8
Config. de design EstiloF
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-H0954
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]160 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]320 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0954 I/8
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]49.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Tamanho da con. de sucção [mm]28.90 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]1 1/8
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]6000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.717 Quilograma
Peso líquido0.37 Quilograma
Volume8.959 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424157074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm