Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

Válvula de reversão de 4 vias, STF-0129G

061L1318

Temp. média: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Config. de design Estilo: B

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Capacidade Condição2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]4.27 kW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão de descarga [pol.]5/16 in
Conexão do evap./cond. [mm]10,2
Conexãode descarga [mm]8.10 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]-
Config. de design EstiloB
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-0129G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0129G I/45
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R404AR407CR410A
Tamanho da con. de sucção [mm]10.20 mm
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]1000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.261 Quilograma
Peso líquido0.25 Quilograma
Volume0.934 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428531672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm