Válvula de reversão de 4 vias, STF-5002G3
061L1287
Temp. média: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 2 1/8, Config. de design Estilo: G
061L1287
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEVDE |
| Bobina | NÃO |
| Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 121.81 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 200.70 kW |
| Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 171.53 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 184.29 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 159.70 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 259.92 kW |
| Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 225.28 kW |
| Capacidade Condição1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Capacidade Condição2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 142.58 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conexão de descarga [pol.] | 1 5/8 in |
| Conexão do evap./cond. [mm] | 54,4 |
| Conexãode descarga [mm] | 41.20 mm |
| Conexãodo evap./cond. [pol.] | 2 1/8 |
| Config. de design Estilo | G |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | STF-5002G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Estabilidade em vibração [m/s²] | 19.6 m/s² |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 131 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 140 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 284 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Válvulas reversoras de 4 vias |
| Material da conexão de processo | Cobre |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 5002G3 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nome do produto | Válvula de reversão de 4 vias |
| Padrão de resistência a choque | JIS C 60068-2-27 |
| Padrão de teste de vibração | JIS C 60068-2-6 |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R134aR22R404AR407CR410A |
| Tamanho da con. de sucção [mm] | 54.40 mm |
| Tamanho da con. de sucção [pol.] | 2 1/8 |
| Tipo de conexão de descarga | Macho |
| Tipo de produto | STF |
| Vazamento máx. [cm³/min.] | 20000 cm³/min |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 11.763 Quilograma |
| Peso líquido | 10.763 Quilograma |
| Volume | 48.668 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |