Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Válvula de reversão de 4 vias, STF-03U6G3

061L1220

Temp. média: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 3/4, Config. de design Estilo: E

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoUL
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling
Capacidade Condição2 [°C]5°C sub-cooling
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de descarga [pol.]1/2 in
Conexão do evap./cond. [mm]19,2
Conexãode descarga [mm]12.95 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]3/4
Config. de design EstiloE
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-03U6G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do arquivo de aprovação ULMH12113
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]41.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR134aR22R404AR407CR410A
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Tamanho da con. de sucção [mm]19.20 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]3/4
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]1500 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.457 Quilograma
Peso líquido0.38 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.017 Litro
EAN/UPC5702428318587