Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Válvula de reversão de 4 vias, STF-2011G3

061L1219

Temp. média: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 1 1/8, Config. de design Estilo: B

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEVDE
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]31.58 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]52.02 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]44.46 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]47.77 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]41.40 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]67.38 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]58.40 kW
Capacidade Condição1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Capacidade Condição2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]36.96 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão de descarga [pol.]7/8 in
Conexão do evap./cond. [mm]28,9
Conexãode descarga [mm]22.50 mm
Conexãodo evap./cond. [pol.]1 1/8
Config. de design EstiloB
Contains batteriesNo
Designação de tipoSTF-2011G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Estabilidade em vibração [m/s²]19.6 m/s²
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]140 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]284 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material da conexão de processoCobre
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 2011G3
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choqueJIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibraçãoJIS C 60068-2-6
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R404AR407CR410A
Tamanho da con. de sucção [mm]28.90 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.]1 1/8
Tipo de conexão de descargaFÊMEA
Tipo de produtoSTF
Vazamento máx. [cm³/min.]6000 cm³/min

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.468 Quilograma
Peso líquido1.51 Quilograma
Volume18.315 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428273510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm