Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Válvula de reversão de 4 vias, STF-0712G

061L1195

Especificação do Produto

Característica
Valor
BobinaNÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
CapacidadeR407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosREPLACE BY 061L1223
Conexãode descarga [mm]19.15 mm
Contains batteriesNo
Característica
Valor
Designação de tipoSTF-0712G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas reversoras de 4 vias
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Nome do produtoVálvula de reversão de 4 vias
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR134aR22R404AR407CR410A
Tamanho da con. de sucção [mm]22.30 mm
Tipo de produtoSTF

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.628 Quilograma
Peso líquido1.627 Quilograma
Volume9.565 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm