Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostato, UT 73

060H1802

Faixa de temp. [°C]: 2 - 40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
Capacidade do contatoAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Conex. elétr.Parafuso de terminal de abraçadeiras
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial (FS) [K]3.0 K
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]40 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]2 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]105 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]36 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]130 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Mat. do tubo cap.COBRE
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Método de montagemMONTAGEM EM PAINEL
Nome do produtoTermostato
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesNo
RestabelecimentoAutomático
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]6 x 119 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]15/64 x 4 44/64 in
Temperatura máx. no sensor [°C]80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]176.0 °F
Tipo de produtoUT 73

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.135 Quilograma
Peso líquido0.07 Quilograma
Volume0.66 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428567152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm