Termostato, UT 73
060H1502
Faixa de temp. [°C]: 0 - 40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP20
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: UT
Substituição recomendada: 060H1702
060H1502
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Capacidade do contato | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP20 |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Conex. elétr. | Parafuso de terminal de abraçadeiras |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial (FS) [K] | 2.3 K |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 40 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | 0 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 105 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 55 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 130 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -22 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Mat. do tubo cap. | COBRE |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
| Método de montagem | Parede |
| Nome do produto | Termostato |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Restabelecimento | Automático |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 6 x 119 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 90 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 195.0 °F |
| Tipo de produto | UT 73 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.238 Quilograma |
| Peso líquido | 0.104 Quilograma |
| Volume | 1.094 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |