Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostato, UT 72

060H1501

Faixa de temp. [°C]: -30 - 30, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Classificação da carcaça IP: IP20
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: UT

Substituição recomendada: 060H1701

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Capacidade do contatoAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP20
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Conex. elétr.Parafuso de terminal de abraçadeiras
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial (FS) [K]2.3 K
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°C] [Max]30 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]85 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]130 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Mat. do tubo cap.COBRE
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Método de montagemParede
Nome do produtoTermostato
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
RestabelecimentoAutomático
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]6 x 119 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]15/64 x 4 44/64 in
Temperatura máx. no sensor [°C]60 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]140.0 °F
Tipo de produtoUT 72

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.239 Quilograma
Peso líquido0.234 Quilograma
Volume1.026 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm