Danfoss logo
Thermostat, RT26_017-509766

Termostato, RT101L

017L006266

Intervalo de temperatura [°C]: 25 - 90, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT (zona neutra), Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP66

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]12.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]3.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]7.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]2.5 °C
Diferencial de contato [°C] [Máx]3.5 °C
Diferencial de contato [°C] [Mín]2.5 °C
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]77 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]78 3/4 in
Função de contatoSPDT (zona neutra)
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT101L Thermostat M/15
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 80 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 3 1/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C]300 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]572.0 °F
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoRT101L
Tipo de sensorBulbo remoto
Zona neutra máx. [°C]12.5 °C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.98 Quilograma
Peso líquido0.868 Quilograma
Volume2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428042567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm