Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostato, RT107E

017-618266

Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 5000, Classificação da carcaça IP: IP66

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm]112 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.]4 13/32 in
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]8.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]1.8 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]25.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]6.0 °C
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]196 7/8 in
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT107E Thermostat M/15 ATEX
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 110 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 4 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]215 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]419.0 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Texto de vendas ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo de cargaParcial
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoRT107E
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.252 Quilograma
Peso líquido0.966 Quilograma
Volume2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428986342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm