Danfoss logo
Thermostat, RT9E_017-617866

Termostato, RT9E

017-617866

Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Faixa de temperatura [°C] [Min]: -45, Faixa de temperatura [°C] [Max]: -15
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: RT, RT

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Capacidade do contatoCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx]4.5 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín]1.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx]10.0 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín]2.2 °C
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max]-15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min]-45 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx]5 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-47 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]196 7/8 in
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT9E Thermostat M/15 ATEX
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 80 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 3 1/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C]150 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]302.0 °F
Texto de vendas ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo de cargaEstado do vapor
Tipo de diferencialAjustável
Tipo de produtoRT9E
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.271 Quilograma
Peso líquido0.858 Quilograma
Volume2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428962643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm