Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostato, RT120

017-521466

Intervalo de temperatura [°C]: 120 - 215, Restabelecimento: Máx. manual, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP54

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP54
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoTermostato
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C]1.8 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C]7.0 °C
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]419 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]248 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]78 3/4 in
Função de contatoSPDT
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionRT120 Thermostat M/15
Nome do produtoTermostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 80 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 3 1/8 in
Temperatura máx. no sensor [°C]260 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]500.0 °F
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Tipo de cargaParcial
Tipo de diferencialFixo
Tipo de produtoRT120
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.978 Quilograma
Peso líquido0.966 Quilograma
Volume2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423120789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm