Termostato, RT103
017-515566
Intervalo de temperatura [°C]: 10 - 45, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP66
017-515566
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Capacidade do contato | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] | 5.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] | 1.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] | 7.0 °C |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] | 1.3 °C |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 113 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | 50 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | Sistemas de contato |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | RT103 Thermostat M/15 |
| Nome do produto | Termostato |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 212.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 45 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Tipo de carga | Estado do vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustável |
| Tipo de produto | RT103 |
| Tipo de sensor | Sensor ambiente |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.922 Quilograma |
| Peso líquido | 0.79 Quilograma |
| Volume | 2.685 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120420 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |